Архив

ABB и Rittal укрепляют глобальное партнёрство

2018-06-29 - Компании ABB и Rittal представляют промышленным заказчикам решения индустриального класса для центров обработки данных, необходимые для создания надёжных ИТ-мощностей.

Технологии ABB освещают легендарный российский стадион

2018-06-14 - Система i-bus KNX от ABB позволяет регулировать освещение на модернизированном стадионе «Лужники».

Приглашаем на электротехнический форум в Воронеже

2018-05-10 - 17 мая 2018 года в Воронеже на базе Логистического центра ЭТМ состоится одно из крупнейших событий в электротехнической отрасли – 24-й Электротехнический форум.

ABB представляет новую серию модульной аппаратуры и боксов ABB basic

2018-04-16 - ABB basic – решение с оптимальным соотношением цены и качества для профессионалов в области электрооборудования, стремящихся обеспечить эффективную защиту жилых объектов без ущерба для качества.

"Город света" в Сургуте

2018-03-26 - XIX Выставка "Город света" 29 марта распахнет свои двери в Сургуте.

Электротехнический форум «ЭТМ» в Нижнем Новгороде

2018-03-26 - 5 апреля 2018 года в Нижнем Новгороде, на территории Нижегородской ярмарки состоится 23-ий Электротехнический форум, организованный компанией «ЭТМ».

ABB примет участие в выставке WorldBuild Siberia/SibBuild 2018

2018-02-13 - ABB совместно со своим партнёром компанией Эlevel примет участие в самой крупной в Сибири выставке строительных и отделочных материалов WorldBuild Siberia/SibBuild 2018, которая пройдет с 13 по 16 февраля 2018 года в г. Новосибирск.

ABB заявляет о своём намерении продать бизнес по клеммным соединениям компании TE Connectivity

2018-01-16 - 11 января 2018 года TE Connectivity (TE) и ABB объявили, что они вступили в эксклюзивные переговоры о приобретении клеммного бизнеса entrelec®, который является частью подразделения "Электрооборудование" компании ABB. В настоящее время сделка проходит через обязательные процедуры получения разрешений регулирующих органов и согласия профсоюзов.

Применение нового метода защиты при замыканиях на землю в сетях среднего напряжения

2018-01-12 - Алгоритм обеспечивает универсальную функцию защиты, которая селективно определяет любые типы замыканий на землю

Надёжные решения АББ для систем электродосвечивания растений в тепличном хозяйстве

2017-12-22 - Российский производитель овощей и ягод в своём тепличном хозяйстве использует мотор-автоматы MS, контакторы AF и конструктив System pro E power от ABB.

Archive selection