Готовое решение для управления и мониторинга конденсаторных установок в распределительных сетях
Эфективность систем передачи и распределния электрической энергии может быть существенно увеличена при работе с коэффициентом мощности близким к единице. Это приводит к увеличению передаваемой активной мощности и снижению затрат на передачу электрической энергии. Наиболее простой и эффективный способ повышения коэффициента мощности – применение электрических конденсаторов. Батареи конденсаторов являются наиболее широко применяемым оборудованием для снижения перетоков реактивной мощности в линиях электропередач.
Мы предлагаем два модельных ряда CQ900:
CQ900L
CQ900L является функционально независимым контроллером для постоянного автоматического мониторинга в реальном времени и произведения переключений в конденсаторной установке.
CQ900R
CQ900R имеет те же возможности, что и CQ900L, но дополнительно оснащен двухсторонними коммуникационными модулями для удаленного управления посредством системы SCADA и/или системы анализа качества электрической энергии
Уникальный радиомодуль «ABB Cap Link» делает возможным беспроводное соединение с ПК на расстоянии до 45 метров. Например, возможна связь с контроллером из автомобиля в любых погодных условиях.
Система связи DNP3.0 через интерфейсы RS232 и Ethernet позволяет производить полный контроль устройства через беспроводное соединение, устанавливаемое через широкодиапазонный модем. Контроллер автоматически возвращается к режиму работы «местный автоматический» при потере соединения.
Оба устройства и CQ900L, и CQ900R оснащены USB-портами для перепрограммирования и передачи данных на ПК.