Промышленные разъемы

Компания АББ предлагает современный всеобъемлющий ассортимент промышленных разъемов, отвечающих нормативам IEC 60309-2. Совсем недавно они получили название CEE-разъемы. Наша новая серия изделий уже получила ряд наград за дизайн и среди них одна из наиболее престижных премий – немецкая Roter Punkte. Но разъемы компании АББ не только хороши внешне, они очень эргономичны, быстры в установке и надежны в эксплуатации.

Промышленные разъемы компании АББ предназначены для удовлетворения потребностей длинного перечня возможного применения, например, для машин, компрессоров, контейнеров, промышленного производства, строительных площадок и др. Наши разъемы известны своим качеством и безопасностью – теми необходимыми свойствами, которые востребованы для использования в тяжелых условиях окружающей среды и применяются в условиях от скандинавских зим до жарких пустынь.

Преимущества

Все соединительные части из латуни и нержавеющей стали:
- самоочищающиеся и калиброванные контакты;
- крышка с защелкой для быстрой сборки и открывания;
- откидной кабельный зажим;
- гибкий универсальный кабельный ввод;
- IP 44 или 67;
- от 16 до 125 A;
- от 50 до 690 В.
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
    seitp329 defa97f692637917c1256fe5002e282f