Роботы

Роботы

Подобрать робот

Подобрать робот

Выберите Ваш робот по области применения, грузоподъемности, радиусу действия

Роботы б/у

Роботы б/у

Программа восстановления роботов АББ включает испекцию по 152 точкам и гарантию до 1 года, в зависимости от степени восстановления.

IRB 120

IRB 120

Грузоподъемность: 3 кг
Радиус действия: 0.58 м

IRB 140

IRB 140

Грузоподъемность: 6 кг
Радиус действия: 0.81 м

IRB 1410

IRB 1410

Грузоподъемность: 5 кг
Радиус действия: 1.44 м

IRB 1520ID

IRB 1520ID

Грузоподъемность: 4 kg
Радиус действия: 1.50 m

IRB 1600

IRB 1600

Грузоподъемность: 6 - 8.5 кг
Радиус действия: 1.2 м, 1.45 м

IRB 1600ID

IRB 1600ID

Грузоподъемность: 4 кг
Радиус действия: 1.5 м

IRB 2400

IRB 2400

Грузоподъемность: 7 - 20 кг
Радиус действия: 1.5, 1.81 м

IRB 2600

IRB 2600

Грузоподъемность: 12, 20 кг
Радиус действия: 1.65, 1.85 м

IRB 2600ID

IRB 2600ID

Грузоподъемность: 8, 15 kg
Радиус действия: 1.85, 2.00 m

IRB 260

IRB 260

Грузоподъемность: 30 кг
Радиус действия: 1.5 м

IRB 360

IRB 360

Грузоподъемность: до 8 кг
Ø : 800 - 1600 мм

IRB 4400

IRB 4400

Грузоподъемность: 60 кг
Радиус действия: 1.95 м

IRB 460

IRB 460

Грузоподъемность: 110 kg
Радиус действия: 2.40 m

IRB 4600

IRB 4600

Грузоподъемность: 20 - 60 кг
Радиус действия: 2.05, 2.51, 2.55 м

IRB 660

IRB 660

Грузоподъемность: 180 - 250 кг
Радиус действия: 3.15 м

IRB 6620

IRB 6620

Грузоподъемность: 150 кг
Радиус действия: 2.2 м

IRB 6620LX

IRB 6620LX

Грузоподъемность: 150 кг
Linear axis length: 1.8 - 33 м

IRB 6640

IRB 6640

Грузоподъемность: 130 - 235 кг
Радиус действия: 2.55, 2.75, 2.8, 3.2 м

IRB 6650S

IRB 6650S

Грузоподъемность: 125 - 200 кг
Радиус действия: 3.0 м, 3.5 м

IRB 6660 PT

IRB 6660 PT

IRB 6660 for press tending
Грузоподъемность: 130 кг
Радиус действия: 3.10 м

IRB 6660 PM

IRB 6660 PM

IRB 6660 for pre machining
Грузоподъемность: 205 кг
Радиус действия: 1.93 м

IRB 760

IRB 760

Грузоподъемность: 450 kg
Радиус действия: 3.18 m

IRB 7600

IRB 7600

Грузоподъемность: 150 - 500 кг
Радиус действия: 3.5, 3.1, 2.8, 2.55,
2.3 м

IRB 52

IRB 52

Покрасочный робот
Компактный робот для покрасочных работ

IRB 580

IRB 580

Покрасочный робот
Компактный дизайн

IRB 5400

IRB 5400

Покрасочный робот
Создан для Ваших потребностей

IRB 5500

IRB 5500

Покрасочный робот
Безотказная работа

      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Отправить на печать
      • Отправить по e-mail

    Ваши настройки:

    Контакт Казахстан

    Продажи: Sales-Support
    Сервис: Pavel Leonidov

    Документы для скачивания

    Показать все документы и файлы для:

    Полезные ссылки

    • Подобрать робот

      Подобрать робот

      Выберите Ваш робот по области применения, грузоподъемности, радиусу действия

    • Роботы б/у

      Роботы б/у

      Роботы АББ, бывшие в употреблении и после капитального ремонта

    seitp327 a5d72e1b87af0fb8c125716c002c57c0