Измерительные трансформаторы и датчики

Наш каталог

  • GB[IEC] Current Transformers [Английский]

  • Датчики

    Датчики являются самым современным оборудованием для измерений тока и напряжения, необходимых для защиты и наблюдения за высоковольтными системами энергоснабжения. Датчики обеспечивают универсальные решения по защите и управлению, что делает возможным сократить сроки поставки распределительных устройств. Они также являются более чувствительными к выявлению перенапряжения и других сбоев, и характеризуются лучшим прохождением сигнала.

  • Стандарт США - Специальные трансформаторы

    Специальные комбинированные измерительные и силовые трансформаторы на напряжение от 0.6 кВ до 34.5 кВ. Могут быть использованы в различных измерительных комплектах для КРУ и коммунальных объектов.

  • Стандарт США - Трансформаторы тока

    Трансформаторы тока американского стандарта ANSI на напряжение от 0.6 кВ до 34.5 кВ изготавливаются из различных изоляционных материалов, включая тепмопластичную резину, полиуретан и водоотталкивающую эпоксидную смолу.

  • Трансформаторы тока

    Трансформаторы тока для среднего напряжения включают, преимущественно, уровни изоляции от 3.6 кВ to 40.5 кВ. Основой различных вариантов трансформаторов всегда является эпоксидный корпус. Конструкция позволяет монтировать трансформаторы в распределительных устройствах в каком угодно положении, что также проверено сейсмическими испытаниями.

      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Отправить на печать
      • Отправить по e-mail

    Ваши настройки:

    Контакт Казахстан

    Продажи: Iskander Udanov
    Сервис: Andrei Panchenko

    Документы для скачивания

    Показать все документы и файлы для:
    db0003db004279 c125739900636470c1256e69004b648c