Чугунные двигатели промышленного назначения класса энергоэффективности IE2, High Efficiency

Four properties set ABB Process performance motors apart: their efficiency, reliability, use of leading-edge technology, and the virtually limitless options they provide for customization.

Motor types

M3BP
Output power0.25 to 1000 kW
Frame sizeIEC 71 to 450
Frame materialCast iron
Number of poles2 to 8, other on request
VoltagesAll commonly used voltages
Frequency50 or 60 Hz
Number of speed1 and 2 speed
ProtectionIP 55

Загрузки

      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Отправить на печать
      • Отправить по e-mail

    Ваши настройки:

    Контакт Казахстан

    seitp322 d1adf8f8659b6cbfc1256d900042aa25