Статические системы возбуждения UNITROL® 6000

Статическая система возбуждения UNITROL® 6000 UNITROL® 6000 - это новейшее поколение Статических Систем Возбуждения АББ (SES) и Автоматических Регуляторов Напряжения (AVR). С одно/двух канальными конфигурациями (третий «аварийный» канал управления по требованию) и широким выбором тиристорных модульных мостов, системы возбуждения UNITROL® 6000 могут быть сконфигурированы под любые требования, как по силе, так и по резервированию.

Основные достоинства

Основные преимущества
Программное обеспечение создано в среде ABB ControlIT Builder согласно стандарту IEC 61131Полностью совместимо с IT платформой ABB 800xA
Оптоволоконное соединение между модулями в шкафу – В результате образуется электрическая развязка между силовой и управляющей секциями и высокая ЭМС устойчивость
– Не требующая усилий установка отдельно стоящей управляющей секции
Возможности встроенного стабилизатора системной устойчивости (PSS) Улучшенная устойчивость сети
Терминал управления возбуждением (ECT)- Интуитивно понятные функции контроля, мониторинга и обслуживания системы
- Всесторонний сбор информации и её отображение
- Независимое хранение данных о работе системы возбуждения
- Простой и быстрый поиск неисправностей


UNITROL® 6000 SES возможные конфигурации:
UNITROL® 6800 / UNITROL® 6880UNITROL® 6080
Регулирование с обратной связьюОдинарный канал
Двойной канал
Резервный канал
Да
Да
Да
Да
Да
Да1)
Тип силового преобразователяUNL 14300D3 … D5
(DCS800)
Резервирование преобразователей1+1
n-1/макс.кол-во
Да
Да/ 8 2)
Да
Нет
Входные величиныМакс. перем. напряжение
Ном. частота
1500 В
50 / 60 Гц
690 В
50 / 60 Гц
Макс. выходные величиныПродолж. выпрямл. ток
Напряж. форсировки
>10’000 A
1900 В
1600 A
850 В

1) При использовании третьего силового преобразователя на макс. продолжительный выпрямленный ток ≤ 800 А
2) UNITROL® 6880 макс. 5 параллельных преобразователя

      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Отправить на печать
      • Отправить по e-mail

    Ваши настройки:

    Контакт Казахстан

    seitp322 db16af60a55df2bdc125735d004de6e0