Электронные реле перегрузки

E16DU: Новая серия электронных реле перегрузки и преимущества электронной защиты двигателя

Электронное реле перегрузки E16DU является альтернативой теплового реле перегрузки. Реле E16DU предлагают надёжную и быструю защиту при перегрузке двигателя или обрыве фазы.

Реле и аксессуары соответствуют основным международным (IEC), европейским (EN) и национальным нормам (DIN-VDE, NFC-UTE, BS, etc.), а также необходимым всемирным правилам согласования и лицензирования.

Широкий диапазон применения

Лёгкое в использовании, как и термальное реле перегрузки и совместимое с основными способами использования в двигателях, реле E16DU выделяется, прежде всего, своим широким диапазоном уставок. Только пять типов новых электронных реле перегрузки в диапазоне от 0.1 A до 18.9 A, надёжно предотвращают перегрузку двигателя. Реле E16DU можно на выбор использовать с контакторами АББ от A9 до A16 или с миниконтакторами АББ B6 и B7. Реле перегрузки соединяются напрямую с контакторами, формируя связанный пускатель двигателя.

Загрузки

      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Отправить на печать
      • Отправить по e-mail

    Ваши настройки:

    Контакт Казахстан

    seitp329 896c07810ea7fad9c1256d8e00422015