Новая серия автоматических выключателей Tmax XT на номинальные токи до 250А.

NEW! Серия автоматических выключателей Tmax XT на номинальные токи до 250 А
Новые автоматические выключатели в литом корпусе SACE Tmax XT отвечают любым требованиям современных электроустановок и могут быть оснащены различными типами расцепителей защиты:
- для распределения энергии
- для генераторов
- для двигателей
- для перегруженной нейтрали
- для измерения параметров сети

Автоматические выключатели SACE Tmax XT – это идеальное решение для всех уровней распределения энергии – от главного распределительного щита до различных щитов потребителя. Они демонстрируют высокий уровень характеристик по ограничению удельной энергии I2t, позволяя снизить сечение защищаемых кабелей и размеры отходящих аппаратов защиты. Технический каталог Tmax XT

Полный ряд выключателей Tmax XT состоит из четырёх типоразмеров с номинальными токами до 250 А и отключающей способностью Icu до 150 кA / 415 В и 90 кA / 690 В:
XT1 (160 A) – до 70 кA / 415 В
XT2 (160 A) – до 150 кA / 415 В
XT3 (250 A) – до 50 кA / 415 В
XT4 (160 - 250 A) до 150 кA / 415 В

Преимущества новой серии:
- компактные габаритные размеры
- наличие выдвижных исполнений для всех типоразмеров
- уникальные решения для комплексной защиты двигателя
- широкий набор аксессуаров
- новая система крепления аксессуаров
- новые возможности измерения электрических параметров сети

Серия автоматических выключателей Tmax на номинальные токи до 3200 А

Поколение автоматических выключателей Tmax – это свобода выбора.

Теперь серия Tmax расширилась до 3200 А благодаря новому выключателю Tmax T8.

Самые современные технологии становятся доступными при применении аппаратов серии Tmax. Tmax T1 – T8 является образцом автоматических выключателей с наилучшим соотношением характеристик к габаритам. Простота подключения даёт значительное сокращение монтажа и безупречную безопасность и надёжность.

Автоматические выключатели Tmax, благодаря своим эксплуатационным характеристикам, а также исполнению расцепителей защиты и вспомогательных устройств, могут использоваться для всех основных и вспомогательных распределительных систем электрических установок переменного и постоянного тока, для защиты распределительных систем, двигателей, генераторов, конденсаторных батарей.

Благодаря современным уникальным технологиям аппараты Tmax обеспечивают надежное электроснабжение за счёт обеспечения полной селективности.

The downloads are unfortunately not available at the moment. Please try again later
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Отправить на печать
      • Отправить по e-mail

    Ваши настройки:

    Контакт Казахстан

    seitp329 b1c0b4815e6dfa94c125714e003399c0