Система ввода-вывода S900

S900 — это удаленная система ввода-вывода, которую можно установить непосредственно в полевых условиях и опасных зонах.

S900 обеспечивает все модули ввода-вывода, необходимые для подключения конструктивно безопасных модулей полевых сигналов. Полевые сигналы усиливаются во всех функциональных модулях S900, для них обеспечивается электрическая изоляция, а затем проводится вывод с помощью внутренней последовательной шины. Интерфейс связи преобразует оцифрованные сигналы для их соответствия стандартизированному протоколу полевых шин DPV1 PROFIBUS. Диспетчерские системы контроля DCS и SCADA используют конструктивно безопасные полевые шины для взаимодействия с интерфейсом связи.

Для конфигурации отдельных узлов полевых шин, циклического обмена данными, для всех ацикличных служб и для взаимодействия с полевыми устройствами, поддерживающими передачу данных по HART, необходима всего одна сеть полевых шин. Все функциональные модули могут быть заменены просто и быстро на этапе установки или технического обслуживания. Функциональные модули и интерфейсы связи (с возможной поддержкой резервирования) систем, размещенных в Зоне 1, могут быть удалены и подключены во время выполнения рабочих процессов, при этом связь остальных модулей останется без изменений. Повышенный уровень безопасности EEx-e необходим только для подключаемых модулей питания.

Интегрированные инкапсулированные переключаемые механизмы поддерживают возможность горячей замены, т.е. элементы питания могут быть заменены без отключения основного источника питания. Благодаря скромным требованиям к доступному рабочему пространству, надежному дизайну и ударопрочному корпусу, соответствующему экологическим стандартам , системы ввода-вывода S900 являются оптимальным экономическим решением для использования на рабочих площадках в опасных участках Зоны 1 и Зоны 2.


Загрузки

      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Отправить на печать
      • Отправить по e-mail

    Ваши настройки:

    Контакт Казахстан

    seitp334 1db72836bb9f2e82c1256ecc006ea09c