Контроллер AC 700F

В расширенной масштабируемости

Малые размеры контроллера AC 700F хорошо подходят для небольших приложений, с количеством сигналов от 16 до 256. Процессовый модуль оснащен: передней панелью, для удобства диагностики; портом Ethernet, для подключения к сети; и двумя последовательными портами, для интерфейса MODBUS и расширенной диагностики.

Непосредственно справа от процессора модуля могут быть вставлены до 8 местных устройств связи с объектом (УСО) серии S700. Поскольку функция каналов может быть выбрана программно, то в зависимости от типа модуля, использование этих модулей может быть очень гибким. Это позволяет сократить количество модулей до минимума. Наряду с преимуществами применения сети Ethernet, АС 700F можно устанавливать непосредственно в поле, используя их как экономически эффективные, интеллектуальные сети УСО.

Вы узнаете больше о AC 700F на нашем кратком видео обзоре:

click to start the video

      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Отправить на печать
      • Отправить по e-mail

    Ваши настройки:

    Контакт Казахстан

    seitp334 ab715022257337fbc125748d002b38db