Общие положения
Различные функции и возможности упрощают и совершенствуют эксплуатацию, мониторинг и оптимизацию процесса или предприятия в целом. Можно использовать различные решения, в зависимости от требований:
DigiVis соответствует всем стандартным требованиям, связанным с визуализацией процесса в Windows XP и является экономичным решением. Помимо всего прочего, DigiVis поддерживает следующие функции визуализации: использование двух мониторов, графические дисплеи, панели управления для реализации функций оператора; также в групповых дисплеях, окнах трендов, автоматически создаваемых системных дисплеях для диагностики оборудования, списках сообщений, связанных с определенной областью, схемах последовательных функций, журналах смен, журналах событий и архивах данных. Конфигурация DigiVis поддерживает полную интеграцию в Control Builder F. Также может быть интегрирована дополнительная функция пакетной обработки на основе управления пакетами 800xA.
800xA Operations – подключение к 800xA Operations обеспечивает для пользователей поддержку дополнительных функций оператора, таких как поддержка работы с использованием четырех мониторов и архитектура клиент-сервер с поддержкой до 40 рабочий станций. 800xA Operations обеспечивает поддержку подключения нескольких модулей Freelance в одном интерфейсе оператора. Также можно интегрировать дополнительные функции 800xA, такие как управление пакетами 800xA и Управление информацией 800xA.
Другие поддерживаемые интерфейсы операторов: